3/16 L SS CTL 54.000

3/16 L SS CTL 54.000
60 Case, calowy

60 Case , 0.1875 in Średnica, Klasa L, Stal nierdzewna 440 CMin. 50 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 54.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
  • Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
  • Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
  • Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
  • Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 0.1875
[ToleranceValues] 0.1870/0.1865 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Brak opcji
Materiał, wał Stal nierdzewna 440C
Wykończenie powierzchni Maks. 8 Ra, mikrocale
Klasa tolerancji Class L
Twardość Min. 50 w skali C Rockwella
Prostość 0,001 cala na stopę, wartość skumulowana (0,002 cala całkowitego odczytu wskaźnika)
Długość 1 371,600 mm / 54,000 in
Średnica 5 mm / 0,188 in
Ciężar 0,432 lb
Głębokość warstwy utwardzonej, minimalna 0,686 mm / 0,027 in
Okrągłość 0,00203 mm / 0,00008 in
Stożek 0,0025 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?